Электрический вакуумный генератор для работы с герметичными всасывающими заготовками
Гибкое применение в легкой робототехнике, совместной работе человека и робота (среда MRK) и мобильной робототехнике
Простой и быстрый ввод в эксплуатацию на легких роботах благодаря интеллектуальной программной поддержке
Малые габариты и малый вес для роботов с полезной нагрузкой
Идеально подходит для автоматической обработки мелких деталей, например для извлечения деталей из бункера с помощью одного вакуумного захвата
Включает в себя сильфонную присоску для получения полной вакуумной системы захвата
Характеристики изделия
Чрезвычайно компактный электрический вакуумный генератор для перемещения изделий с помощью одной присоски
Универсальная адаптация к легким роботам или роботам с помощью фланцевой переходной пластины
Простой и быстрый ввод в эксплуатацию благодаря центральному электрическому интерфейсу (Plug & Work)
Электрическое соединение через внешние кабели или внутренние штифты экономит трубу на роботе
Модульный переходной фланец (1) с устройством разгрузки кабеля от натяжения
Конструкция без контура помех, адаптированная к размерам фланца робота
Доступные комплекты интеграции роботов (включая все необходимые детали) для интеграции с распространенными легкими типами роботов
Интуитивно понятное управление благодаря пользовательскому интерфейсу с емкостными кнопками (2) и всестороннему отображению состояния
Интегрированный NFC-интерфейс для ввода в эксплуатацию и параметрирования через смартфон, интегрированный IO-Link и RS485-интерфейс для прямой связи с роботом
Электрический соединительный кабель (3)
Макс. скорость вакуумирования 1,6 л/мин
Макс. уровень вакуума: 60 %
Встроенный IO-Link и интерфейс RS485
Документация по согласованию данного продукта доступна в этом разделе.